Publikovat produkty
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan

    • New 14 inch Fan Housing with 10" High Efficiency fan blade. enough to open louver. Easy to install with quick-connect wires.
    • For Gabel vent, greenhouse, garage or RV. Includes 15’ of extra wire and brackets.
    • Thermal protected fan motor with high efficiency fan blades. For areas up to 2250 Sq. Ft.
    • 40 watt Solar Panel. Free optional thermostat upon request.
    • Made in USA.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: SAFD30
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 26 x 15 x 6 inches
      Item model number: SAFD30
      Size: 40 Watt
      Color: Black
      Material: Galvanized Steel
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 40 watts
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Assembled Diameter: 14 inches

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmtrak-Solar-40-Watt-Galvanized-Steel-14-Inch-Solar-Attic-Fan
    • Skupina výrobkůSolar
    • Skupina produktůAttic Fan
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Název OmniClassSolar Panels

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké