Publikovat produkty
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

OVERVIEW
The Rough-In Box is an optional accessory for Modero X Series 19" or 20" Wall Mount Touch Panels. It allows the panel to be mounted directly to the studs/pre-wall and includes a wall box and mounting screws.

Keywords: Harman

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaamx-00154
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie