Publikovat produkty
200 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

200 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

Andersen® 200 Series double-hung windows have low-maintenance Perma-Shield® exteriors, clear pine interiors or a white interior finish. They come in our most popular sizes and our most requested options for easy selection.

200 Series® rigid vinyl clad wood window and patio door products are made to exact specifications. They are available in two standard exterior colors, in various shapes and sizes to create dramatic window and door combinations.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaandersen-windows-1005
  • Skupina výrobkůDouble-Hung Windows
  • Skupina produktů200 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké