Publikovat produkty
Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL-100 model is an atmospheric vent commercial gas water heater with NOx emissions of less than 14 ng/j and meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition ASHRA/IESNA90.1.

Features

  • Ultra-Low NOx Emissions
  • Fully Automatic controls with safety shutoff
  • Heavy Gauge Steel Jacket
  • Easy-to-Install: Completely factory assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-ultra-low_nox-bl_conservationist
  • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
  • Skupina produktůConservationist Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 13 13
  • Název OmniClassHot Water Tank Gas Heaters