Le mitigeur lavabo KALI-C présente les caractéristiques suivantes :
- Mitigeur lavabo monotrou en laiton chromé
- Manette en métal
- Cartouche Ø35 mm de type Ch3
- Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼
- Flexibles QBAT 420 mm
- Aérateur Neoperl "Cascade"
- Hauteur sous bec 104 mm
- Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression
- Poids: 1,4 kg
- NF en cours
- ACS
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Ålandy |
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Irsko |
Island |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
ostrov Man |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
Rusko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |
Velká Británie |