Publikovat produkty
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabeauvillon_79CH
    • Skupina výrobkůEDYXO
    • Skupina produktůBeauvillon_79CH
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPozinkováno žárově
    • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCSteel plate
    • Kód UNSPSC30102204
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Číslo OmniClass23-13 33 15
    • Název OmniClassWall Exteriors