Publikovat produkty
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Archivovány

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaondastyl-t
    • Skupina výrobkůSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Skupina produktůOndastyl® T
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-27
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Kód CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19
    • Název OmniClassStructural Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction