Publikovat produkty
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(23 recenze)
    A high-quality tile with harmonious lines. Its clean lines, combined with outstanding quality, make this tile an example of beauty and durability Lógica® Lusa is an excellent tile. Its harmonious lines, coupled with its inexhaustible quality, make it perfect to meet the goal of beauty and durability behind it. Lógica® Lusa is pressed into plaster molds on the upper and lower sides, which make its final appearance immaculate. It is fired at high temperatures, which reduces the absorption level and allows a unique tightness. Lógica® Lusa is available in different colors and finishes.
    Specifikace
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalogica-lusa
    • Skupina výrobkůTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Skupina produktůTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-05-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)273
    • Hloubka (mm)451
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 21
    • Název OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings