Publikovat produkty
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Archivovány

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaondatherm-2003
    • Skupina výrobkůSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Skupina produktůOndatherm® 2003
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyisokyanurát PIR
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19
    • Název OmniClassStructural Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls