Publikovat produkty
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    Archivovány

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapflaum-fo
    • Skupina výrobkůSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Skupina produktůFlamstyl® V
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-13
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19
    • Název OmniClassStructural Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls