Publikovat produkty
Isoparfire EI Elegant

Isoparfire EI Elegant

ISOPARFIRE® EI ELEGANT is a panel born to be used in walls that require safety and good aesthetic performance. The peculiarity of ISOPARFIRE® EI ELEGANT consists in the hidden anchoring for the continuity of the wall panels. It is finished by two supports in pre-painted galvanised steel, stainless steel of standard thickness of 0.5 mm. Different thicknesses of the double sheet are available upon request. ISOPARFIRE® EI ELEGANT’s fire performance falls under Class A2-s1, d0.

Fire resistance: – EI 15 for panel of 80 mm thickness – EI 120 for panel of 120 mm thickness

Density of insulation Density: 100 Kg/m3 ±10%. Other densities optionally available. Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Specifikace
  • Lattonedil ISOPARFIRE® EI ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisoparfire-ei-elegant
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůMineral fiber
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls