Publikovat produkty
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Archivovány

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapromisol-v
    • Skupina výrobkůSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Skupina produktůPromisol® V
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-13
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyisokyanurát PIR
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19
    • Název OmniClassStructural Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls