Publikovat produkty
Eurocinque EPS nero

Eurocinque EPS nero

EUROCINQUE EPS® NERO is a feather-light roof panel in sintered polystyrene foam or closed-cell EPS (chips), designed to offer one of the best thermal insulation ever among all insulating materials; it is coated with two backings in pre-painted galvanised steel or, optionally, in stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each.

The double sheet is optionally available with a different thickness.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Specifikace
  • Lattonedil EUROCINQUE EPS® NERO Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurocinque-nero-nero
  • Skupina výrobkůRoof Panel
  • Skupina produktůPolystyrene
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-27
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Kód UNSPSC30
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Název OmniClassMetal Roof Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING