Publikovat produkty
Morelli Bench Metal Style

Morelli Bench Metal Style

The metal bench top is made from two perforated 13 Ga Steel planks with 10 Ga steel plank reinforcements. Metal bench is available in 48”/122cm and 66”/167cm seat widths.

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamorelli_bench_metal
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.73
  • Šířka (palce)66
  • Hloubka (palce)20.78
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
  • Čistá hmotnost (lb)90
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
  • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Název OmniClassBenches
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS