Publikovat produkty
IMPREGNATING TILE & STONE SEALER - Solvent based deep penetrating sealer
ARDEX ENDURA

IMPREGNATING TILE & STONE SEALER - Solvent based deep penetrating sealer

HEAVY DUTY IMPREGNATING TILE & STONE SEALER is a solvent based deep penetrating sealer designed for use on marble, lime stone, granite, slate, terrazzo and other natural stone to reduce the water permeability of the surface. It reduces stains, seals with a wet look finish enhancing the colour of the stones and provides a breathable surface.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIMPREGNATING-TILE-STONE-SEALER
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installations
  • Skupina produktůTILE & STONE CARE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_30_30
  • Popis Uniclass 2015Floor coating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 92 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
  • Číslo OmniClass23-15 17 29
  • Název OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie
Indie