Publikovat produkty
SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout
ARDEX ENDURA

SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout

SUPER GROUT is a high quality, high polymer - modified, high performance grout with excellent water - repellent and efflorescence resistance properties designed for grouting glazed tiles, mosaic, vitrified and fully vitrified tiles, ceramic tiles, industrial tiles, granites, marbles & other natural stones etc. SUPER GROUT has higher strength, water and stain resistance compared to normal cement grout.
Specifikace
  • SUPER GROUT @ 27 ± 1°C Joint Width 1 - 6mm Pot Life 30 minutes Curing Time 24 hours Temperature Resistance -30°C to 150°C Mixing Ratio Water : Grout - 1 : 3 Compressive Strength 24 hours min. 5.00 kN 48 hours min. 9.00 kN VOC Content 5.19 g/L
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSUPER-GROUT
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installations
  • Skupina produktůTILE JOINT GROUTS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

Dostupnost regionu

Asie
Indie