Publikovat produkty
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Inspire confidence in every area of your facility with quality recycled rubber sport flooring underfoot. From the first step to the last rep Sport Mat fitness flooring is there to support health and recreation at every level. Whether its skates or weights, rolling loads or rough equipment edges our recycled rubber flooring will out-perform the competition and look good doing it. 

    Spojte se se značkou Dinoflex

    Specifikace
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasport-mat
    • Skupina výrobkůRubber Sports Flooring
    • Skupina produktůRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-02
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCRubber flooring
    • Kód UNSPSC30161705
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Název CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15 15
    • Název OmniClassRubber Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes