Publikovat produkty
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX ENDURA

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    ARDEX AF 825
    Surface Tackifier

    DESCRIPTION
    ARDEX AF 825 is a water-based, extremely low odour, solvent free, acrylic, emulsion-based floor covering tackifier. ARDEX AF 825 is odourless when dry, and has a short airing time and permanent tack. It is protected from biodegradation and has good resistance to plasticiser migration.

    COVERAGE
    Covers up to 125 m²

    Specifikace
    • FEATURES
      • Install floor coverings in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application
      • Instant release allows worn or damaged tiles to be removed easily
      • Suitable for raised access flooring
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Extremely low odour
      • Solvent free

      PACK SIZE
      10 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-af-825
    • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
    • Skupina produktůTackifier
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie
    Indie