Publikovat produkty
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX ENDURA

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

ARDEX PU 30

Primer & Moisture Barrier

DESCRIPTION
Solvent free, low emission, one-component Polyurethane Primer and Moisture barrier for absorbent and nonabsorbent subfloors. Due to the reaction with moisture a hard and dry film will be achieved.

Specifikace
  • FEATURES
    • Priming of moisture sensitive substrates
    • Consolidation of absorbent substrates
    • Priming of old and new substrates
    • Priming absorbent and non-absorbent subfloors
    • 1-component: ready for use
    • Low emissions, water and solvent-free

    COVERAGE
    100 – 150g/m² in one coat as a primer 250 – 300g/m² in two coats as moisture barrier

    PACK SIZE
    11 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaardex-pu-30
  • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
  • Skupina produktůAdhesive Primer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Navrženo vAustrálie
  • Vyrobeno vAustrálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 11
  • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie
Indie