Publikovat produkty
Butynol - Roofing membrane
ARDEX ENDURA

Butynol - Roofing membrane

BUTYNOL®

Roofing membrane

DESCRIPTION
A synthetic rubber with properties which resist ageing from heat, sunlight and ozone. It has excellent gas impermeability and toughness and remains flexible at low temperatures.

Butynol is manufactured by combining the petroleum gases isobutylene and isoprene at the extremely low temperature of –100°C. Butynol is marketed by ARDEX ENDURA as a warranted roofing and tanking product and fixed by their trained and experienced approved Applicators.

Specifikace
  • PACKAGING
    In rolls of nominal 1.4 m width and 17.86 m long.

    GAUGES & RESPECTIVE WEIGHTS
    1.0mm black            nominal 30kg
    1.5mm black            nominal 45kg
    2.25mm black          nominal 32kg
    1.2mm dove grey    nominal 30kg
    1.5mm all colours    nominal 47kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabutynol
  • Skupina výrobkůWaterproofing Systems
  • Skupina produktůMEMBRANE WATERPROOFING
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vNový Zéland
  • Vyrobeno vNový Zéland
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Popis Uniclass 2015Tile adhesives
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie
Indie