Publikovat produkty
ELASTON - ACRYLIC WATERPROOFING SYSTEM
ELASTON - ACRYLIC WATERPROOFING SYSTEM
    Imperquimia

    ELASTON - ACRYLIC WATERPROOFING SYSTEM

    ELASTON 6 is an ecological elastomeric waterproofing in aqueous dispersion, formulated based on acrylic resins, plasticizers, and high-quality pigments, as well as ceramic particles, which give it properties of elasticity, reflectivity, and resistance to weathering. It comes in white and terracotta red.

    Specifikace
      • Appearance: Viscous liquid
      • Color: White or red
      • % non-volatile material: 56-59%
      • Density: 1.32 - 1.36 g/cc
      • Brookfield viscosity Ag. 6; 10 r.p.m.; to 25°C (Torque 40 a 60%): 42000 - 45000 cps.
      • pH: 8.5-9.5
      • Elongation: 150-250%
      • Adhesion: Good
      • Water absorption (% Volume): 34% (max.)
      • Dry to the touch at 25° C: 1.0-2.0 hours
      • Total drying at 25 ºC: 24 hours
      • Resistance un a saline chamber: 500 hours without changes
      • Weather resistance to 300 cycles: No deterioration
      • Water column permeability at 750 cc: Pass
      • Applied material warranty: 6 years
      • Extended constrast ratio: 0.98% (min.)
      • The difference in whiteness index due to fouling: 20% (max.)
      • Declares shelf life: 6 Years
      • Solar reflectance index (SRI) Low slope roofs (L1): 105 (min.)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelaston-6
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)285
    Související
    • Hlavní materiálAkrylát
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Guatemala
    Ekvádor
    Španělsko
    Jemen
    Honduras
    Kolumbie
    Omán
    Kanada
    Peru
    Saúdská Arábie
    Kostarika
    Mexiko
    Nikaragua
    Salvador
    Spojené státy americké