Publikovat produkty
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
Specifikace
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-AF-480
  • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
  • Skupina produktůWood Parquet Adhesive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCWood flooring
  • Kód UNSPSC30161702
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90_50
  • Popis Uniclass 2015Mosaic parquet panel flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 64 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Parquet Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11 23
  • Název OmniClassWood Parquet Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie