Publikovat produkty
ARDEX B 10 Velmi jemná betonová stěrka
ARDEX

ARDEX B 10 Velmi jemná betonová stěrka

Vyhlazení, oprava:
ploch stěn a stropů z betonu

Specifikace
  • Záměsný poměr:
    cca. 8,5l vody : 25 kg prášku odpovídá
    cca. 1 obj. díl vody : 2½ obj. díly prášku

    Sypká hmotnost: cca. 1,2 kg/Liter

    Hmotnost čerstvé malty: cca. 1,6 kg/Liter

    Spotřeba materiálu: cca. 1,2 kg prášku /m² a mm

    Doba pro zpracování (20°C): cca. 30 min.

    Hodnota pH: cca. 12

    Koroze výztuže: díky vysoké hodnotě pH působí jako přirozené antikorozní prostředí

    GIS kód: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, s nízkým obsahem chromátů

    Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-B-10
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Popis Uniclass 2015Cementitious renders
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 15 27
  • Název OmniClassRenders
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie