Publikovat produkty
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
    Evolve Stone

    Capital Sky Stone Veneer

    Best described as a blend of old and new, this versatile style complements both traditional and contemporary design. Capital Sky offers an offset pattern featuring stones with varied heights and varied lengths, coupled with natural stone textures for an organic look and feel. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Specifikace
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacapital-sky-stone-veneer
    • Skupina výrobkůMortarless Series
    • Skupina produktůCapital Sky
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké