Publikovat produkty
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Based on ARDEX WSZ rapid setting cement 32.5 R-SF Approval No. Z-3.12-1206 To restore, fill and smooth voids in concrete support elements. Hard and durable like concrete
Specifikace
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-B-14
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůRepair Mortar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Popis Uniclass 2015Cementitious renders
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 15 27
  • Název OmniClassRenders
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa