Publikovat produkty
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Archivovány

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Specifikace
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-FB-9L
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůFlex Floor Adhesive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálSand
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Popis Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes