Publikovat produkty
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    ARDEX-FLEX FL is a rapid setting flexible tile grout that allows tiles to be trafficked after just 90 minutes. It’s formulated to blend to a uniform colour, ensuring a consistent, streak-free finish, and is suitable for commercial and domestic locations including swimming pools, showers and kitchens.
    Specifikace
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-FLEX-FL
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůGrout
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCement
    • Vedlejší materiálCementová báze
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCStone or tile flooring
    • Kód UNSPSC30161706
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
    • Popis Uniclass 2015Tile adhesives
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa