Záměsný poměr: cca. 1,7 l vody : 5 kg prášku
Sypká hmotnosti: cca. 1,1 kg/l
Hmotnost čerstvé malty: cca. 1,8 kg/l
Spotřeba materiálu:
při šířce spár 3 mm,
při hloubce spár 5 mm
pro dlaždice:
60 x 60 cm cca. 0,1 kg/m²
30 x 60 cm cca. 0,15 kg m²
30 x 30 cm cca. 0,2 kg/m2
15 x 15 cm cca. 0,35 kg/m2
10 x 10 cm cca. 0,45 kg/m2
Další ztráty způsobené přebytkem materiálu na dlaždicích činí 0,05 0,10 kg / m2 v závislosti na stavu povrchu a způsobu práce.
Doba zpracovatelnosti (+20 °C): cca. 30 minut
Pochůznost (+20 °C): po cca. 3 hod.
Kuličková zkouška tvrdosti:
po 1 dni cca. 27 N/mm2
po 3 dnech cca. 43 N/mm2
po 7/28 dnech cca. 48 N/mm2
Vhodné pro podlahové topení: ano
Značení dle GHS/CLP: GHS05 „korozivní a žíravé látky“ GHS 07 „dráždivé látky“ Signální slovo: nebezpečí
Značení dle GGVSEB/ADR: žádné
Balení: plastový kyblík s 5 kg netto
Skladování: v suchých prostorách cca.12 měsíců v originálních uzavřených baleních