Publikovat produkty
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flexibilní spárovací hmota
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flexibilní spárovací hmota
    ARDEX

    ARDEX G6 FLEX 1-6 Flexibilní spárovací hmota

    Pro interiér a exteriér. Pro stěny a podlahy. Pro spárování – obkladů a dlažby z keramiky – skleněných obkladů a dlažby – desek z přírodního a umělého kamene (necitlivého na vlhkost) – mozaiky ze skla, porcelánu a keramiky.

    Speciálně pro obklady a dlažby z kameniny. Pro šířky spár od 1-6 mm.

    Specifikace
    • Záměsný poměr:
      cca. 1,4 l vody : 5 kg prášku
      odpovídá v obj. dílech
      cca. 1 obj. dílů vody : 3 obj. dílů prášku

      Sypká váha
      cca. 1,2 kg/l

      Váha čerstvé malty
      cca. 1,8 kg/l

      Pochůznost/Spárovatelnost (20 °C)
      po cca. 4 hodinách

      Spotřeba materiálu
      Při šířce spáry 3 mm,
      hloubce spáry 5 mm
      pro obklady a dlažbu příp. střední mozaiku
      60 x 60 cm cca. 0,10 kg/m²
      30 x 60 cm cca. 0,15 kg/m²
      30 x 30 cm cca. 0,20 kg/m2
      15 x 15 cm cca. 0,35 kg/m2
      10 x 10 cm cca. 0,45 kg/m2
      5 x 5 cm cca. 0,90 kg/m2

      Dodatečné ztráty přebytečného materiálu na obkladech a dlažbě jsou v závislosti na jejím povrchu a způsobu zpracování 0,05 – 0,10 kg/m2.

      Vhodnost pro podlahové topení: ano

      Kuličková metoda (Brinell)
      po 1 dni cca. 35 N/mm2
      po 3 dnech cca. 55 N/mm2
      po 7 dnech cca. 65 N/mm2
      po 28 dnech cca. 75 N/mm2

      Balení 
      pytel 5 kg netto

      Skladování: v suchých prostorech v originálním balení cca. 12 měsíců

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-G-6
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůFlexible Grout
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCStone or tile flooring
    • Kód UNSPSC30161706
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_72
    • Popis Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa