Publikovat produkty
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    P 82 is a two-part water based epoxy primer and bonding agent for interior areas which is non-flammable and non-corrosive. P 82 forms a priming/bonding layer on most substrates, particularly smooth and dense surfaces. P 82 can be used as a primer and bonding agent prior to the application of the ARDEX ENDURA range of cement based products.
    Specifikace
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-P-82
    • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
    • Skupina produktůPrimer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Coatings & Coverings
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Oceánie Asie