Záměsný poměr:
poměr míchání 1:4
25 kg ARDEX A 35 : 100 kg písku, 0 – 8 mm
6-11 l vody (dle vlhkosti písku)
poměr míchání 1:5
25 kg ARDEX A 35 : 125 kg písku, 0 – 8 mm
6-11 l vody (dle vlhkosti písku)
Hmotnost čerstvé malty: cca. 2,0 kg/litr
Spotřeba materiálu:
Záměsný poměr 1 : 4 cca. 3,7 kg m²/cm
Záměsný poměr 1 : 5 cca. 3,1 kg m²/cm
Nastavitelnost: písek 0-8 mm
Doba pro zpracování (20°C): cca. 1hod.
Pochůznost (20°C): po cca. 3 hod.
Koroze výztuže: díky vysoké hodnotě pH působí jako přirozené antikorozní prostředí
Vhodnost pro podlahové topení: ano
GIS kód: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, s nízkým obsahem chromátů
Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.