Publikovat produkty
ARDEX RG 12 1-6 Jemná epoxidová spárovačka
ARDEX

ARDEX RG 12 1-6 Jemná epoxidová spárovačka

Spárování keramických dlažeb a desek, klinkerů, štípaných desek a mozaiky, kde by únosnost a odolnost běžných malt nepostačovala, jako např. v bazénech, jídelnách , kuchyních , jatkách , mlékárnách, pivovarech, plovárnách a lázních, sprchách, sportovních a prodejních objektech, které jsou vystaveny vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
Pro lepení mozaiky ze skla a porcelánu na stěny i podlahy.
Pro pokládku dlažby a desek na podlahy.

Specifikace
  • Normy, atesty:
    Splňuje požadavky dle EN 13888

    Záměsný poměr:
    Je dán balením

    Hmotnost čerstvés měsi: cca 1,7 kg/l

    Spotřeba materiálu: 
    Při šířce spár 3 mm a hloubce spár 5 mm pro rozměr keramiky resp. střední mozaiky
    15 x 15 cm: cca. 0,30 kg/m2 
    10 x 10 cm: cca. 0,45 kg/m2 
    5 x 5 cm: cca. 0,90 kg/m2

    Doba pro zpracování (20°C): cca. 60 minut

    Pochůznost (20°C): po dostatečném vytvrzení, po cca 12 hodinách

    Chemicky zatížitelná: po 7 dnech

    Pevnost v tahu: po 28 dnech vyšší než 2,5 N/mm2

    Pevnost v tlaku: po 1 dni cca. 55 N/mm2 a po 28 dnech 70 N/mm2

    GISCODE: RE 1 = bez rozpouštědel

    EMICODE: EC 1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS

    Skladování: v originálních uzavřených obalech cca 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-rg-12-1-6
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůEpoxy Grout
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

Dostupnost regionu

Evropa Asie