Publikovat produkty
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Water-based, film-forming acrylate-wax protective sealer.

silk matt
slip resistant
dirt repellent
hard-wearing
stepping resistant
Range of application
For indoor use

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer is a protective film for PANDOMO® floor systems oiled with PANDOMO® SP-SL Stone Oil or sealed with PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

Floor surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil must first be primed with PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPANDOMO-SP-MS
  • Skupina výrobkůFinished Surfaces
  • Skupina produktůTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vRusko
  • Vyrobeno vRusko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 11
  • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie