Publikovat produkty
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Adhesive that is applied prior to laying cement-based castings in solid contact on concrete and other suitable substrates. - With color indicator, which indicates the opening time for ARDEX A 18. - Long opening time. - Very good adhesion. - ARDEX system product. - Suitable for ARDEX flooring and other cement-based applications. - Emission rated in the highest class.
Specifikace
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaardex-a-18
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůScreeds/Mudbeds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Popis Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa