Publikovat produkty
ARDEX A 45 Rychlá opravná hmota
ARDEX A 45 Rychlá opravná hmota
    ARDEX

    ARDEX A 45 Rychlá opravná hmota

    Pro opravu děr a nerovností v
    – potěrech,
    – betonech
    Pro nivelaci a vysprávku
    – schodnic a podest
    Rychle vytvrzující, rychle vysychající.
    I při aplikaci silnějších vrstev rychlá další pokládka podlahovin.

    Specifikace
    • Poměr pro míchání:
      cca. 5,5 l vody: 25 kg prášku, odpovídá
      cca. 1 obj.díl vody: 3¼ obj.díl prášku

      Sypká hmotnost: cca. 1,4 kg/l

      Objemová hmotnost čerstvé směsi: cca. 1,9 kg/l

      Spotřeba materiálu: cca. 1,6 kg prášku m2/mm

      Doba zpracovatelnosti (20 °C): cca. 15 min.

      Pochůznost (20 °C): po cca.1 hod.

      Další pokládka podlahovin (20°C): po cca. 1 hod.

      Zatížení kolečkovým nábytkem: ano

      Vhodnost pro podlahové topení: ano

      GIS KÓD: ZP 1 = výrobek s obsahem cementu

      EMI KÓD: EC1 – velmi nízké emise

      Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-a-45
    • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
    • Skupina produktůPatch
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podklad
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Popis Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Název OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Asie