Publikovat produkty
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé
    ARDEX

    ARDEX X7G Tenkovrstvé cementové lepidlo, šedé

    Pro interiér a exteriér. Stěna a podlaha.
    Pokládka a lepení: - savých i nesavých dlažeb - mozaiky ze skla a porcelánu - savých i nesavých dlažeb na mazaninách s podlahovým topením - keramických obkladů a dlažeb <0,2 m2 v interiéru - silně profilovaných obkladů a keramických desek o rozdílné tloušťce do silnějšího maltového lože (za použití hladítka s hrubým ozubením je možno přidat do ARDEX X 7 G písek).

    Specifikace
    • Záměsný poměr: cca 10,5 litrů vody: 25 kg prášku tj. cca 1 objem.díl vody : 2 objem.dílů prášku

      Sypká váha malty: cca 1,4 kg/l Váha čerstvé malty: cca 1,5 kg/l

      Spotřeba: Podle kvality podkladu a velikosti ozubení nanášecí stěrky. (zub) 3 x 3 x 3 mm cca 1,0 kg prášku / m2 (zub) 6 x 6 x 6 mm cca 1,7 kg prášku / m2 (zub) 8 x 8 x 8 mm cca 2,0 kg prášku / m2

      Doba pro zpracování (20°C): až cca 5 hodin Doba pro pokládku (20°C): cca 30 minut

      Doba pro korekci (20°C): cca 30 minut

      Pochůznost (20°C): cca po 24 hodinách

      Vhodnost pro podlahové topení: ano

      EMICODE: EC1 R+ velmi nízké emise PLUS

      Balení: pytle po 25 kg netto.

      Skladování: V suchých místnostech, v originálním uzavřeném balení, cca 12 měsíců.
       

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-x-7-gw
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131703
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Popis Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Kód CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Asie