Publikovat produkty
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

ARDEX AF 180 MS is a solvent free, low odour, wet bond MS Polymer based floor covering adhesive. ARDEX AF 180 MS is protected from bio-degradation and has good resistance to plasticiser migration.
ARDEX AF 180 MS is considered Low VOC and meets the requirement guidelines for the EMICODE licence ‘EC1 PLUS R’, achieving very low emission limits.

Floor Coverings:

  • Resilient floor coverings
  • Linoleum
  • Rubber and artificial grass
  • LVT


Specifikace
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-af-180
  • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
  • Skupina produktůHeavy Duty Adhesive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vAustrálie
  • Vyrobeno vAustrálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Popis Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie