Publikovat produkty
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    ARDEX AF 825 Surface Tackifier Adhesive offers instant release allowing worn or damaged carpet tiles to be replaced easily. One 10kg tub can cover up to 125m² and floorcoverings can be installed in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application.

    • Instant release allows worn or damaged carpet tiles to be removed easily
    • Install floorcoverings in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application
    • Suitable for raised access flooring
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Extremely low odour

    Unit Size Available: 10kg

    Coverage: Up to 125m2

    ARDEX ENDURA

    Specifikace
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArdex-af-825
    • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
    • Skupina produktůTackifier
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie