Publikovat produkty
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

ARDEX DS 40 is an acoustic mat designed to effectively reduce the transmission of impact sound.
ARDEX DS 40 can be installed onto various substrates prior to the direct application of tiles, slabs, natural stone and concrete pavers.

  • Provides crack bridging function
  • Pre-cut mats - simplify handling and installation
  • Low build height - minimum of 4.5mm
  • Tile over directly with ARDEX adhesives

Substrates:

  • Concrete, sand/cement screed
  • Heated screeds
  • Dry screed systems
  • Wooden floors and wooden particleboard
  • Old tiles and slabs
Specifikace
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-ds-40
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Vedlejší materiálMinerál
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Popis Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Kód CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Název OmniClassAcoustical Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Oceánie Asie