Publikovat produkty
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Specifikace
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-E-25
  • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
  • Skupina produktůAdditive Dispersion
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vSingapur
  • Vyrobeno vSingapur
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 01 60
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance of Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 11
  • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Asie Oceánie