Záměsný poměr:
cca. 1,1 litrů vody : 5kg prášku odpovídá v objemových dílech
cca. 1 obj. dílů vody : 3,4 obj. dílů prášku
Sypká váha: cca. 1,3 kg/litr
Váha čerstvé malty: cca. 2,0 kg/litr
Doba pro zpracování (20°C): cca. 30 min.
Pochůznost/spárovatelnost (20°C): po cca. 90-ti minutách
Spotřeba:
při šířce spár 3 mm,
a hloubce spáry 5 mm pro dlažbu
příp. střední mozaiku
60 x 60 cm cca. 0,10 kg/m²
30 x 60 cm cca. 0,15 kg/m²
30 x 30 cm cca. 0,20 kg/m²
15 x 15 cm cca. 0,35 kg/m²
10 x 10 cm cca. 0,50 kg/m²
05 x 05 cm cca. 1,00 kg/m²
Dodatečné ztráty přebytečného materiálu na obkladech a dlažbách je v závislosti na jejich povrchu a způsobu zpracování 0,05 – 0,10 kg/m².
Kuličková zkouška (Brinell):
po 1 dni cca. 40 N/mm²
po 3 dnech cca. 55 N/mm²
po 7 dnech cca. 75 N/mm²
po 28 dnech cca. 80 N/mm²
Vhodnost pro podlahové topení: ano
Balení: pytel 5kg netto
Skladování: v suchých prostorech v originálním balení cca. 12 měsíců