Publikovat produkty
ARDEX SE Sanitární silikon
ARDEX

ARDEX SE Sanitární silikon

elastické uzavření dilatačních spar, spojů stěna-stěna, stěna-podlaha a napojení materiálově odlišných stavebních částí
v koupelnách, sprchách a WC
spáry u obkladů a dlažeb při napojeních na dveře, okna a sanitárních zařízení
spáry u obkladů a dlažeb na balkónech, terasách a fasádách

Specifikace
  • Šířka spáry: do 30mm

    Teplota pro zpracování: + 5°C až + 40°C (teplota podkladu)

    Tvorba povlaku na povrchu: (cca. +23 °C a 50 % rel. vzdušné vlhkosti)
    10-12 minut, za několik hodin je povrch spáry pevný a neporušitelný

    Rychlost vytvrzení: (cca. +23 °C a 50 % rel. Vzdušné vlhkosti)
    cca. 2mm / den, cca. 7mm/týden

    Teplotní odolnost: – 40°C až + 180°C

    Praktická průtažnost: cca. 25% šířky spáry

    Pevnost Shore A: cca. 25

    Spotřeba materiálu:
    – 10 x 10mm: cca. 3,0 bm z kartuše
    klasická rohová spára 6,0 bm z kartuše
    – 5 x 5mm: cca. 12 bm z kartuše

    Skladování: v originálních uzavřených obalech 24 měsíců od data výroby v suchých prostorách.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-se
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůFlexible Sealant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSurface Film
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie Asie