Publikovat produkty
PANDOMO Wall W3 - Decorative smoothing compound
ARDEX
Archivovány

PANDOMO Wall W3 - Decorative smoothing compound

  • optimised formula
  • easier mixing
  • longer processing time 

Product specification

  • Coloured decorative filler for the design of hard-wearing cement-plastic-based wall and ceiling surfaces. PANDOMO® W3 2.0 is coloured in shade 17/3.1. Cures and dries quickly, without tension and cracks in all layer thicknesses.

Range of application

  • For indoor use
  • Creation of representative, creatively designed visible surfaces, e.g. in exhibition rooms, foyers, public buildings, sales rooms and in private living areas
  • The use of PANDOMO® SP-SL stone oil is required to protect the surface and simultaneously intensify the colour.
  • Suitable for dry areas, domestic bathrooms and toilets
  • PANDOMO® W3 is not suitable for the direct splash water area of showers

ARDEX ENDURA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapandomo-wall-w3
  • Skupina výrobkůFinished Surfaces
  • Skupina produktůDesigner Wall Finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Povrchy zdí
  • Název UNSPSCInterior finishing materials
  • Kód UNSPSC3016
  • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Číslo OmniClass23-15 00 00
  • Název OmniClassInterior and Finish Products
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION