Publikovat produkty
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Stratos combines strength with the elegant, traditional appearance of roof tiles. Suitable for all type of roofs with a pitch of up to 14 degrees. The profile only weighs 5 kg/m2 which means that it is easy to handle and minimises the weight acting on the roof structure.
    Specifikace
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARS-TPSTRATOS
    • Skupina výrobkůRoof Tiles
    • Skupina produktůRoof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko