Publikovat produkty
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
    Ares Line
    Archivovány

    Aira - Beam Seat

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(31 recenze)

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    Specifikace
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Armrest structure (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Supporting frame with painted tubular steel beam.
      Composition in groups of 2,3 or 4 seats.
      Side leg in painted steel tube.
      Nylon glides.

      chair, beam chair, bench, monocoque, polypropylene, waiting room, design seat, hospital, airport, station

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAira_on_a_beam
    • Skupina výrobkůChairs
    • Skupina produktůAira on a beam
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)1010
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS