Publikovat produkty
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    The shape is inspired by the sea creatures, statuesque and sinuous, with tentacles to support the top. It seems to be an improvised table, with a light and minimal look, where the thin stands, apparently posed in a casual way, oppose themselves to the rigour of the round plate. It is a table out of the schemes, that can be placed in any living space, as an element to be combined with other classical design pieces. Structure in lacquered metal, top in black Marquinia or white Carrara marble, in the same colour of the structure
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOctopusTavolo
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)730
    • Hloubka (mm)730
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMramor
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings