Publikovat produkty
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS 5 POCKET 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    Specifikace
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNIMBUS-5-POCKET-M-NET-R290
    • Skupina výrobkůHEAT PUMPS
    • Skupina produktůNimbus 5 R290
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2026-10-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla
    • Kód ETIMEC001213
    • Název ETIMHeating heat pump
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Popis Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Kód CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Číslo OmniClass23-33 17 11 11
    • Název OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu