Publikovat produkty
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(8 recenze)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX M NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit.

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 according to EN14511

      Specifikace
        • Refrigerant gas R32
        • High efficiency in cold climates
        • Low noise
        • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
        • Easy accessibility to all internal components
        • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
        • Magnetic filter embedded
        • Expansion vessel 12 lt embedded
        • PV function
        • Connectivity embedded
        • Remote control thanks to Ariston NET app

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • Skupina výrobkůHEAT PUMPS
      • Skupina produktůNIMBUS NET R32 - 2022
      • TypSestava (model)
      • Datum zveřejnění2022-09-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálKov
      • Vedlejší materiálPlast
      • Navrženo vItálie
      • Vyrobeno vItálie
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla
      • Kód ETIMEC001213
      • Název ETIMHeating heat pump
      • Název UNSPSCHeat pumps
      • Kód UNSPSC40101806
      • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Popis Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Kód CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Název CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Číslo OmniClass23-33 17 13 11
      • Název OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
      • Kód CSI UniFormat IID3020
      • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems
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
      Knihovna produktů BIMobject

      Design App pro Revit

      Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

      Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

      • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
      • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
      • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu