Publikovat produkty
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(23 recenze)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    Specifikace
    • First ever class A medium capacity electric water heater
      Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      Active anode (ProTech) + magnesium anode
      Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLYDOS-HYBRID
    • Skupina výrobkůWater Heaters
    • Skupina produktůHeat Pump Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
    • Kód ETIMEC000393
    • Název ETIMHot water heat pump
    • Název UNSPSCDomestic water heaters
    • Kód UNSPSC40101825
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Popis Uniclass 2015Water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 00
    • Název OmniClassHot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution