Publikovat produkty
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    FlowCo | Electric Tankless Water Heaters

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(15 recenze)

    Self-diagnostics with intelligent controls actively protect heater in installed environment

    InfoCue™, visible LED indicator, communicates system status and heater operation feedback

    SafeStart™ technology engages upon start-up to help avoid dry-fire occurrence 

    Mounts in any orientation  for flexible and easy installation 

    Compact size, heater fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities 

    Only one cold water line needed for installation 

    No T&P relief valve needed (check local codes) making the heater ready to go, right out-of-the-box 

    Integral 3/8” compression fittings - no sweat connections or soldering required 

    Control system activates heater only on demand 

    Bare wire technology; responsive non-thermostatic tankless technology 

    High temperature limit switch enables safe operation

    5-year limited warranty on leaks, 1-year on parts  ensures the heater's proven performance

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeemax-flowco
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3
    • Šířka (palce)5
    • Hloubka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
    • Kód ETIMEC000392
    • Název ETIMInstantaneous water heater
    • Název UNSPSCDomestic water heaters
    • Kód UNSPSC40101825
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika